ZHCUB92 august   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 “Home”选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

器件信息

INA220 是具有 I2C 或 SMBUS 兼容接口的电流分流器和功率监测器。INA220 监测分流器压降和电源电压。一个可编程校准值,与一个内部倍乘器组合在一起,可实现电流安培值的直接读取。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。I2C 或 SMBus 兼容接口采用 16 个可编程地址。INA220 的独立分流输入允许其应用于具备低侧感测功能的系统。

INA220 有两个等级:A 和 B。B 级版本具有更高的精度和更高的精度规格。

INA220 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压,适用于低侧感测或 CPU 电源。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA220 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

表 1-2 器件概要
产品数字协议ADC 分辨率最大增益误差最大失调电压
INA220I2C12 位0.3% 和 0.5%±50μV、±100μV