ZHCUB92 august 2023
本节介绍了器件的数字电路。
J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB,而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。
SW0 和 SW1 设置了器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。