ZHCUB92 august 2023
表 5-1 提供了 INA220EVM 的器件清单。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | INA220EVM | 不限 | ||
| C1 | 1 | 1uF | 电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-20%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61C105MA12D | MuRata |
| C2 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R71H104ME14D | MuRata |
| D1 | 1 | 白色 | LED,白色,SMD | 0805 | VAOL-S8WR4 | Visual Communications Company, LLC |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明 | 75x250mil | SJ5382 | 3M | |
| J1 | 1 | 端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意:按照 ZZ5 修剪引线 | HDR6 | 691137710006 | Wurth Electronics | |
| J2 | 1 | 插座,2mm,6x2,金,R/A,TH | 插座,2mm,6x2,R/A,TH | NPPN062FJFN-RC | Sullins Connector Solutions | |
| J3 | 1 | 连接器接头,穿孔,直角,12 位,0.079" (2.00mm) | HDR12 | NRPN062PARN-RC | Sullins Connector Solutions | |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R2、R3 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.125W,0603 | 0603 | MCT06030Z0000ZP500 | Vishay/Beyschlag |
| R4 | 1 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
| R5, R6 | 2 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04024K70JNED | Vishay-Dale |
| SW0、SW1 | 2 | 滑动开关 SP4T 表面贴装,直角 | SMT_SW_11MM3_4MM1 | CUS-14TB | Nidec Copal Electronics | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11 | 11 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | Keystone | |
| U1 | 1 | 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监测器,DGS0010A (VSSOP-10) | DGS0010A | INA220AIDGSR | 德州仪器 (TI) | |
| C3 | 0 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E3X7S2A104K080AB | TDK |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| R1 | 0 | 10mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜 | 2512 | PCS2512DR0100ET | Ohmite |