ZHCUB91A january   2020  – august 2023 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2第 1 步:设置 EVM 和扩展卡硬件
    1. 2.1 将 SOM 连接到通用处理器板
    2. 2.2 连接可选扩展卡
  5. 3第 2 步:体验开箱即用 (OOB) 演示,以确保 EVM 硬件工作正常
  6. 4第 3 步:下载并安装 Processor SDK(软件开发套件)
  7. 5第 4 步:工程 0,即您的第一个“Hello World”工程,可确保 EVM 与软件的互操作性
  8.   附加资源
  9.   A 将汽车网关/以太网交换机/工业扩展卡安装到通用处理器板上
  10.   B 将信息娱乐扩展板安装到通用处理器板上
  11.   修订历史记录

将 SOM 连接到通用处理器板

  1. 从通用处理器板(单独出售)上拆下安装螺钉 (4)。螺钉随附安装在千斤顶螺杆中。如果已安装现有的 SOM 模块,请使用内六角扳手(SOM 随附)弹出 SOM 模块,方法是将扳手插入各处的每个千斤顶螺杆并逆时针转动,直至 SOM 模块松动。
  2. 安装新 SOM 之前,在每个位置插入扳手并顺时针转动,以确保所有千斤顶螺杆均已拧紧。
  3. 在通用处理器板上安装 SOM 模块。确保其方向正确,以便所有连接器都对齐。用力按压边缘,以确保连接器紧密配合(可能需要施加较大的压力)。
  4. 在 SOM 的每个角上装上安装螺钉(4 个)(如下所示)。拧紧每个螺钉,以确保所有连接器完全配接。不要拧得太紧。
    GUID-20230728-SS0I-WBK3-XP6Q-CVLWHKVHNXG8-low.png
  5. 将随附的 Linux SD 卡插入 Micro SD 卡插槽(见下方)。卡插槽位于通用处理器板的背面。
    GUID-20230728-SS0I-79TH-CK5P-F9HDBMWDCBJM-low.jpg
  6. 如图所示,将提供的 USB 电缆连接到 USB/串行调试连接器。将另一端连接到 PC。启动终端程序(例如 TeraTerm)并连接到分配给 USB 端口的四个 UART 中的第一个。将终端设置为在波特率 115200、8b 无奇偶校验且流量控制处于关闭状态的条件下运行。
    GUID-20230728-SS0I-CZ4G-SWXT-VTTMNHMD256C-low.jpg
  7. 如果有 DisplayPort 面板(未随附),请按照图中所示将提供的 DisplayPort 电缆连接到 EVM。将另一端连接到 DisplayPort 面板。如果没有可用面板,则可以跳过此步骤。
    GUID-20230728-SS0I-7ZGG-52GF-B1BCQDXNRJJF-low.jpg
  8. 确认引导配置开关 SW8 和 SW9 已按图中所示进行设置。
    GUID-20230728-SS0I-LF5J-72KZ-QQW4CQRDTB3F-low.jpg
  9. 连接一个具有 5A 最小输出电流额定值、正极内端子和负极外端子和母型圆柱 5.5mm x 2.5mm 的 +12VDC 电源(未随附)。推荐的电源为 CUI Inc. SDI65-12-U-P6 或等效器件。
  10. 要打开 EVM 系统,请将开关 SW2 设置为“ON”位置。要关闭 EVM,请将开关 SW2 设置为“OFF”。
    GUID-20230728-SS0I-VLKQ-SVK3-1C0MSWGZ7DMN-low.jpg