ZHCUB87 april 2023 SN75LVPE3410
如果需要,可修改 SN75LVPE3410 驱动器的差分输出电压。
| 步骤 | 寄存器组 | 操作 | 寄存器地址 [十六进制] | 寄存器值 [十六进制] | 写入掩码 [十六进制] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共享 | 写入 | 0xFF | 0x03 | 0xFF | 选择通道寄存器并启用对所有通道的广播写入。 |
| 2 | 共享 | 写入 | 0xFC | 0x01 | 0xFF | 仅选择寄存器组通道 0 进行回读。 |
| 3 | 通道 | 写入 | 0x06 | 0x00 | 0xC0 | 将 VOD 设置为:-6dB |
| 0x40 | 0xC0 | 将 VOD 设置为:-3.5dB | ||||
| 0x80 | 0xC0 | 将 VOD 设置为:-1.6dB | ||||
| 0xC0 | 0xC0 | 将 VOD 设置为:0dB(默认设置) |