ZHCUB87 april 2023 SN75LVPE3410
SN75LVPE3410 需要手动 CTLE 调优。可通过修改每个 CTLE 级(EQ1 和 EQ2)的值或绕过 EQ1 级来更改 CTLE 增益电平。CTLE 电平可针对每个通道单独设定或者广播至所有通道。表 3-3 显示了一个示例序列,用于将 CTLE 增益电平设置为 3.3dB(4GHz 时)(CTLE 指数 2:EQ1 = 001'b;EQ2 = 000'b)。
| 步骤 | 寄存器组 | 操作 | 寄存器地址 [十六进制] |
寄存器值 [十六进制] |
写入掩码 [十六进制] |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共享 | 写入 | 0xFF | 0x03 | 0xFF | 选择通道寄存器并启用对所有通道的广播写入。 |
| 2 | 共享 | 写入 | 0xFC | 0x01 | 0xFF | 仅选择寄存器组通道 0 进行回读。 |
| 3 | 通道 | 写入 | 0x04 | 0x00 | 0x01 | 禁用 EQ1 旁路。 |
| 4 | 通道 | 写入 | 0x03 | 0x01 | 0x07 | 将 EQ1 设置为索引 1。 |
| 5 | 通道 | 写入 | 0x03 | 0x00 | 0x38 | 将 EQ2 设置为索引 0。 |
表 3-4 提供一个子序列(步骤 3 - 5)来设置一系列 CTLE 增益电平(CTLE 指数 0 - 15)。在该子序列之前,应先执行步骤 1 和 2,如表 3-3 中所述。
| CTLE 指数 | 4GHz 时的 CTLE 增益 (dB) | 步骤/操作 | 寄存器地址 [十六进制] |
寄存器值 [十六进制] |
写入掩码 [十六进制] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -0.3 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x01 0x00 0x00 |
0x01 0x07 0x38 |
| 1 | 0.4 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x01 0x00 0x18 |
0x01 0x07 0x38 |
| 2 | 3.3 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x01 0x00 |
0x01 0x07 0x38 |
| 3 | 3.8 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x01 0x10 |
0x01 0x07 0x38 |
| 4 | 4.9 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x02 0x08 |
0x01 0x07 0x38 |
| 5 | 5.2 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x02 0x10 |
0x01 0x07 0x38 |
| 6 | 5.4 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x02 0x18 |
0x01 0x07 0x38 |
| 7 | 6.5 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x03 0x10 |
0x01 0x07 0x38 |
| 8 | 6.7 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x03 0x18 |
0x01 0x07 0x38 |
| 9 | 7.7 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x04 0x18 |
0x01 0x07 0x38 |
| 10 | 8.7 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x05 0x18 |
0x01 0x07 0x38 |
| 11 | 9.1 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x05 0x20 |
0x01 0x07 0x38 |
| 12 | 9.4 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x05 0x28 |
0x01 0x07 0x38 |
| 13 | 10.3 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x06 0x28 |
0x01 0x07 0x38 |
| 14 | 10.6 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x06 0x30 |
0x01 0x07 0x38 |
| 15 | 11.8 | 3 / 写入 4 / 写入 5 / 写入 |
0x04 0x03 0x03 |
0x00 0x07 0x38 |
0x01 0x07 0x38 |