ZHCUB87
april 2023
SN75LVPE3410
1
摘要
1
访问方法
1.1
通过 SMBus 对寄存器进行编程
2
寄存器类型
2.1
通道控制共享寄存器
3
编程序列示例
3.1
单通道写入选择
3.2
广播写入选择
3.3
设置 CTLE 增益电平
3.4
设置 CTLE 直流增益电平
3.5
设置 VOD 电平
4
共享寄存器
5
通道寄存器
6
参考文献
2
寄存器类型
SN75LVPE3410
具有两种类型的寄存器:
共享寄存器
– 这种寄存器可随时访问,用于选择个别通道寄存器、器件级配置、状态回读、控制或读回器件 ID 信息。
通道寄存器
– 这种寄存器用于控制和配置每个单独通道的特定功能。所有通道采用同一通道寄存器组,可单独进行配置。