ZHCUB76A august   2022  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TMUXHS221/LV 评估模块用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置和配置
    1. 2.1 信号连接
    2. 2.2 交流耦合电容器
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 Power
    5. 2.5 校准
    6. 2.6 REACH 合规性
  6. 3原理图
  7. 4物料清单
  8. 5修订历史记录

Power

TMUXHS221 EVM 可由使用直流插孔 J11 的 5V 外部电源或直接施加到 J15 的 3.3V 外部电源来供电。TMUXHS221LV EVM 可由直接施加到 J15 的 1.8V 外部电源来供电。200mA 的电源电流限制足以为任何一个 EVM 供电。