ZHCUB76A august   2022  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TMUXHS221/LV 评估模块用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置和配置
    1. 2.1 信号连接
    2. 2.2 交流耦合电容器
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 Power
    5. 2.5 校准
    6. 2.6 REACH 合规性
  6. 3原理图
  7. 4物料清单
  8. 5修订历史记录

摘要

TMUXHS221/LV 评估模块 (EVM) 可用于评估数据速率高达 3Gbps 的多种高速接口,例如 USB 2.0 和 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输接口。本用户指南详细介绍了如何设置和配置 EVM 来测试功能和信号完整性。