ZHCUB76A august   2022  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TMUXHS221/LV 评估模块用户指南
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置和配置
    1. 2.1 信号连接
    2. 2.2 交流耦合电容器
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 Power
    5. 2.5 校准
    6. 2.6 REACH 合规性
  6. 3原理图
  7. 4物料清单
  8. 5修订历史记录

简介

TMUXHS221/LV 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器。TMUXHS221 和 TMUXHS221LV 为控制逻辑提供不同的电压电平,并需要不同的电源电压值。TMUXHS221 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差分和单端 CMOS 信号传输和 1.8V 控制逻辑。TMUXHS221LV 支持电压范围为 -0.3V 至 1.8V 的差分和单端 CMOS 信号传输和 1.2V 控制逻辑。图 1-1 显示,两个器件均在端口 D 至 DA 或端口 D 至 DB 之间提供差分通道的切换。

GUID-F40C1A11-4722-4E55-9EEB-72EEBD99FA02-low.svg图 1-1 TMUXHS221/LV 功能方框图