ZHCUB74 june 2023
本用户指南介绍了 LP5860T 评估模块 (EVM) 的特性、设置和使用情况。LP5860TEVM 可帮助用户评估德州仪器 (TI) LP5860T 高电流 LED 矩阵驱动器的特性,该驱动器集成了 11 个扫描开关和 18 个恒定电流阱。此用户指南包含硬件设置说明、图形用户界面 (GUI) 说明、印刷电路板 (PCB) 布局图、原理图和物料清单。
LP5860TEVM 用于评估 LED 矩阵驱动器 LP5860T 的特性、运行和使用情况。LP5860T 器件是一款高性能小尺寸器件,将 18 个恒定电流阱与 11 个开关 MOSFET 集成,可驱动多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB LED 像素。每个 LED 点均可采用 8 位模拟调光和 8 位/16 位可配置 PWM 调光方法,这些方法可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。
本文档涵盖以下主题:
通过移除出厂安装的器件 (U1) 并替换 LP5868T 或 LP5866T 对应器件,可以转换 LP5860TEVM 来测试同一器件系列中的 LP5868T 和 LP5866T。测试 LP5868T 或 LP5866T 器件时,从 GUI 开始页面的菜单中选择相应的标签即可开始评估。