ZHCUB74 june 2023
图 3-4 显示了在 Home 页中选择的接口协议。点击 Configure & Connect 按钮,将 USB2ANY 与 LP5860TEVM 连接。默认采用 I2C 协议和 0x10 芯片地址。0x11、0x12 和 0x13 等其他地址以及 SPI 协议也可用。
点击 LED CONTROL 块下方的 START 按钮,为每个单独的 LED 设置电流和 PWM。其他可配置功能也可以通过此页面中的图形按钮进行设置。预定义的动画是通过 PATTERN 页面执行的,而每个寄存器都在 REGISTER MAP 页面中进行配置。