ZHCUB66B June 2023 – December 2023
TMCS1123 霍尔效应电流检测放大器也称为隔离式电流检测放大器,可在独立于电源电压的 0VDC 至 ±1100VDC 共模电压下检测通过引线框的电流产生的磁通量。该器件具有 0.5 × VS (A)、0.33 × VS (B) 和 0.1 × VS (C) 的零输入参考点配置,并具有五个灵敏度可供选择:25mV/A、50mV/A、75mV/A、100mV/A 和 150mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 9.2mA。TMCS1123 目前可提供 10 引脚 SOIC 熔合引线表面贴装式封装。表 2-1 列出了可用的灵敏度选项。
| 产品 | 参考点 | 灵敏度 |
|---|---|---|
| TMCS1123A1 | 2.5V | 25mV/A |
| TMCS1123A2 | 2.5V | 50mV/A |
| TMCS1123A3 | 2.5V | 75mV/A |
| TMCS1123A4 | 2.5V | 100mV/A |
| TMCS1123A5 | 2.5V | 150mV/A |
| TMCS1123B1 | 1.65V | 25mV/A |
| TMCS1123B2 | 1.65V | 50mV/A |
| TMCS1123B3 | 1.65V | 75mV/A |
TMCS1123B4 | 1.65V | 100mV/A |
TMCS1123B5 | 1.65V | 150mV/A |
TMCS1123C1 | 0.33V | 25mV/A |
TMCS1123C2 | 0.33V | 50mV/A |
TMCS1123C3 | 0.33V | 75mV/A |
TMCS1123C4 | 0.33V | 100mV/A |
TMCS1123C5 | 0.33V | 150mV/A |