ZHCUB66B June   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   TMCS1123xEVM
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1 旁路电容器
      2. 3.2.2 输出滤波器
      3. 3.2.3 过流设定点和过流电路
      4. 3.2.4 负载连接器
      5. 3.2.5 TMCS1123 隔离式电流检测放大器
  7. 4操作
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

原理图

图 5-1 显示了 TMCS1123AEVM PCB 上 A1 子板的原理图。本文档中仅演示了 A1 (25mV/A) 灵敏度型号的原理图,因为所有型号都使用相同的电路和相同的 PCB 布局。只有 U1 因电路板而异。与 25mV/A 灵敏度型号相关的所有元件都在末尾附加了“_1”命名规则。50mV/A 灵敏度型号附加了“_2”,75mV/A 灵敏度型号附加了“_3”,100mV/A 灵敏度型号附加了“_4”,150mV/A 灵敏度型号附加了“_5”。

GUID-20230215-SS0I-SSPZ-JDJL-V6PD6HRDCX3G-low.svg图 5-1 A1 器件原理图