ZHCUB55 june 2023
为了生成高分辨率,使用具有高分辨率 PWM 输出能力的 C2000。高分辨率计数器能够实现 150ps 的时间阶跃,这相当于 100MHz CPU 时钟在 100kHz PWM 频率下的 16 位分辨率。表 2-1 显示不同开关频率下的 PWM 分辨率。
| PWM 频率 |
常规分辨率 (PWM) | 高分辨率 PWM | ||
|---|---|---|---|---|
| 100MHz EPWMCLK | ||||
| (kHz) | 位 | % | 位 | % |
| 20 | 12.3 | 0.02 | 18.1 | 0 |
| 50 | 11 | 0.05 | 16.8 | 0.001 |
| 100 | 10 | 0.1 | 15.8 | 0.002 |
| 150 | 9.5 | 0.15 | 15.2 | 0.003 |
| 200 | 9 | 0.2 | 14.8 | 0.004 |
| 250 | 8.6 | 0.25 | 14.4 | 0.005 |