ZHCUB55 june 2023
|
满量程 (V) |
6.25 |
|||
|
TIDA_010087 VSET (V) |
1 |
2 |
3 |
4.2 |
|
电子负载 CC 模式 |
||||
|
ISET (A) |
Vactual (V) |
Vactual (V) |
Vactual (V) |
Vactual (V) |
|
1 |
1.00012 |
2.00038 |
3.0002 |
4.2 |
|
10 |
1.00013 |
2.00039 |
3.00022 |
4.20002 |
|
20 |
1.00018 |
2.00035 |
3.00018 |
4.2 |
|
30 |
1.00012 |
2.00037 |
3.0002 |
4.19998 |
|
误差 (mV) |
0.00018 |
0.00039 |
0.00022 |
2E-05 |
|
误差 (% FSR) |
0.00288 |
0.00624 |
0.00352 |
0.00032 |