ZHCUB40 june 2023 AM6442
MSPM0G1107 微控制器 (MCU) 是高度集成、超低功耗 32 位 MSP MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 –40°C 至 105°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。MSPM0G110x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有 ECC 和硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。
在该参考设计中,MSPM0G1107 用于处理串行通信分级协议 (SCCP),该协议是电源设备 (PSE) 角色的数据线供电 (PoDL) 通信的一部分。