ZHCUB40 june 2023 AM6442
TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCSControl 拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压稳定至 0.6V。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7μF 输入电容器和两个 10µF 输出电容器或一个 22µF 输出电容器。
本参考设计使用两个 TPS62825A 来生成 3.3V 和 1.8V 系统电源。