ZHCUB28 may   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 I/O 连接器、跳线和测试点说明
      2. 2.1.2 电路板设置
    2. 2.2 操作
      1. 2.2.1 启动
      2. 2.2.2 FET 状态检测测试
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 制图
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

规格

该 LM74704Q1EVM 具有以下特性:

  • 3.9V 至 60V 输入范围
    • 在测试大于 35V 的输入电压时,移除输入 33V TVS 或使用适当的 TVS
  • 最大电流为 5A
  • 满足 12V 电池汽车 ISO7637 和 ISO16750-2 瞬态要求
  • 默认情况下会组装 LM74704-Q1 器件,可替换为 LM74703-Q1 IC 进行评估