ZHCUB28 may 2023
在对 LM74704Q1EVM 供电之前,验证所有外部连接。关闭外部电源,并将其以适当的极性与 VIN 和 GND 连接器相连。电子负载或电阻负载必须与输出 VOUT 和 GND 连接器相连。本文档中所述测试在 3A 恒定负载电流和 12V 输入电压的条件下进行。确保输入电压的外部电源能够向输出负载提供足够的电流,以获取输出电压。
在对 LM74704Q1EVM 的所有连接进行验证之后,对 VIN 供电。
图 1-1 显示了 EVM 电路板图片。