ZHCUB17B May   2023  – August 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

典型应用

此设计描述了 TPS92365x 的 LED 驱动器应用,规格如下。对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS92365x 数据表。

表 3-1 列出了电气性能规格。

表 3-1 TPS92365xEVM 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围,VIN4.560V
LED 正向电压

单个白光 LED

3V
输出电压范围,VOUTLED+ 到 LED-,取决于 VIN60V
输出电流3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入(TPS923655DMTREVM、TPS923655DRRREVM)

2

A
3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入 (TPS923653DYYREVM)

2

A

输出电流纹波VIN = 24V,15 个白光 LED,2A 输出电流100mApp
模拟调光范围在 ADIM/HD 引脚上施加 3.3V PWM1100%
模拟调光频率0.1100kHz
PWM 调光范围在 PWM/EN 引脚上施加 3.3V PWM1100%
PWM 调光频率0.150kHz
开关频率400kHz
效率VIN = 24V,15 个白光 LED,2A 输出电流95%