ZHCUB17B May 2023 – August 2025
PRODUCTION DATA
图 5-4 显示了模拟调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 24V。在模拟调光模式下,LED 电流设置为 0.5A 和 2A。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 10、11、12、13、14、15 和 16。ADIM/HD 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。
图 5-5 显示了 PWM 调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 24V。在 PWM 调光模式下,LED 电流设置为 0.5A 和 2A。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 10、11、12、13、14、15 和 16。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。