ZHCUB17B May   2023  – August 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1 简介
  7. 2 警告和注意事项
  8. 3 说明
    1. 3.1 典型应用
  9. 4 测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  10. 5 典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线路调整
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  11. 6 原理图
  12. 7 布局
  13. 8 物料清单
  14. 9 其他信息
    1.     商标
  15. 10修订历史记录

模拟调光性能

图 5-6 提供了模拟调光线性的测试结果,及其与理论值的比较。输入电压为 24V,串联 15 个白光 LED 作为负载。满标度 LED 电流设置为 2A。ADIM/HD 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。

TPS92365x 模拟调光线性图 5-6 模拟调光线性