ZHCUB17A may 2023 – june 2023 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
此设计描述了 TPS92365x 的 LED 驱动器应用,规格如下。对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS92365x 数据表。
表 3-1 列出了电气性能规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压范围,IN | 4.5 | 60 | V | ||
LED 正向电压 | 单个白光 LED | 3 | V | ||
输出电压范围,VOUT | LED+ 到 LED-,取决于 VIN | 60 | V | ||
输出电流 | 3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入(TPS923655DMTREVM、TPS923655DRRREVM) | 2 | A) | ||
3.3V,100% 占空比,在 ADIM/HD 引脚上提供 PWM 输入 (TPS923653DYYREVM) | 2 | A) | |||
输出电流纹波 | VIN = 24V,15 个白光 LED,2A 输出电流 | 100 | mApp | ||
模拟调光范围 | 在 ADIM/HD 引脚施加 3.3V PWM 信号 | 1 | 100 | % | |
模拟调光频率 | 0.1 | 100 | kHz | ||
PWM 调光范围 | 在 PWM/EN 引脚上施加 3.3V PWM 信号 | 1 | 100 | % | |
PWM 调光频率 | 0.1 | 50 | kHz | ||
开关频率 | 400 | kHz | |||
效率 | VIN = 24V,15 个白光 LED,2A 输出电流 | 95 | % |