ZHCUB17A may 2023 – june 2023 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
参考标识符 | 功能 |
---|---|
J1 | 外部 LDO 输出 VLDO 的测试点 |
J2 | 连接到 LED 负载(确保 LED 负载的最大额定电流大于 2A) |
J3 | 软件测试点 |
J4 | PWM/EN 可以选择连接至 VLDO 或 GND |
J5 | OVP 测试点 |
J6 | FAULT 测试点 |
J7 | ADIM/HD 可以选择连接至 VLDO 或 GND |
J8 | 补偿电容器测试点 |
J9、J10、J11、J12 | GND 测试点 |
TP1 | VIN 电源输入 |
TP2 | VIN 测试点 |
TP3 | LED 负载阳极的测试点 |
TP4 | LED 负载阳极的电源连接 |
TP7 | GND 测试点 |
TP8、TP14 | GND 电源连接点 |
TP9 | PWM/EN 信号输入 |
TP10 | PWM/EN 测试点 |
TP11 | VCC 测试点 |
TP12 | ADIM/HD 信号输入 |
TP13 | ADIM/HD 测试点 |