ZHCUB17A may 2023 – june 2023 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
必须通过一对 20AWG 导线将能够提供 4A 电流的电源连接到 TP1 (VIN) 和 TP14 (GND)。必须通过一对 20 AWG 导线将 LED 负载连接到 TP4 和 TP8 或 J2。LED 负载的正极应连接到 TP4 或 TP4 旁边的 J2 端子,LED 负载的负极应连接到 TP8 或 TP8 旁边的 J2 端子。导线应捻在一起并尽可能短,以便尽可能减少压降、电感和 EMI 传输。
TP9 和 TP12 是不同调光模式的控制信号输入端。表 4-2 显示了四种调光模式之一的配置。对于高电平信号,直流电压电平应高于 1.2V,通常为 3.3V。对于 PWM/EN 引脚或 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,它应该是方波,低电平为 GND,高电平电压高于 1.2V,通常为 3.3V。对于 PWM/EN 引脚上的 PWM 信号,调光频率应在 0.1kHz 到 50kHz 的范围内。而对于 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,调光频率应在 0.1kHz 到 100kHz 的范围内。
调光模式 | PWM/EN 引脚 | ADIM/HD 引脚 |
---|---|---|
PWM 调光 | PWM 信号 | 高电平 |
模拟调光 | 高电平 | PWM 信号 |
混合调光 | PWM 信号 | 低电平 |
灵活调光 | PWM 信号 | PWM 信号 |