ZHCUAZ5A April 2023 – September 2023
PGA855 提供八个二进制增益设置,从 0.125V/V 的衰减增益到最大 16V/V。该增益由三个数字选择引脚控制:A0、A1 和 A2。默认情况下,PGA855 的增益配置为 0.125V/。
该评估板提供分流跳线 J10、J11 和 J12 来设置 PGA855 增益控制选择引脚。表 6-2 列出了增益控制选项。要将增益控制引脚设置为高电平,请在相应的跳线上安装分流器。要将增益控制引脚设置为低电平,请移除分流跳线。
|
A2 跳线 J10 连接器 J15.1 |
A1 跳线 J11 连接器 J15.2 |
A0 跳线 J12 连接器 J15.3 |
PGA 增益 (V/V) |
|---|---|---|---|
| 低电平(断开) | 低电平(断开) | 低电平(断开) | 0.125 |
| 低电平(断开) | 低电平(断开) | 高电平(分流) | 0.25 |
| 低电平(断开) | 高电平(分流) | 低电平(断开) | 0.5 |
| 低电平(断开) |
高电平(分流) |
高电平(分流) | 1 |
| 高电平(分流) |
低电平(断开) |
低电平(断开) | 2 |
| 高电平(分流) | 低电平(断开) | 高电平(分流) | 4 |
| 高电平(分流) |
高电平(分流) |
低电平(断开) | 8 |
| 高电平(分流) | 高电平(分流) | 高电平(分流) | 16 |
或者,可以通过连接器 J15 从外部驱动 A0、A1 和 A2 数字引脚。任何不由外部源驱动的引脚或任何保持断开的分流器都使用下拉电阻器在 DGND 偏置。图 6-1 显示了增益设置方框图。