ZHCUAZ5A April 2023 – September 2023 PGA855
PGA855EVM 的可编程放大器输入信号连接通过位于 EVM 左侧的 SMA 连接器 J3、J6 和测试点 TP3、TP7 来提供。VOCM 输入通过位于电路板左侧的螺钉端子连接器 J1 来提供。
差分输出放大器连接通过位于 EVM 右侧的螺丝接线端子连接器 J4、SMA 连接器 J2 和 J8 以及测试点 TP4 和 TP6 来提供。图 5-1 显示了 PGA855EVM 输入和输出连接的简化图。
表 5-1 总结了输入和输出连接器以及相应的测试点。
| 连接器标识符 | 信号 | 注释 | 测试点 |
|---|---|---|---|
| J3 | IN+ | SMA | TP3 |
| J6 | IN– | SMA | TP7 |
| J2 | OUT- | SMA | TP4 |
| J8 | OUT+ | SMA | TP6 |
| J4.4 | OUT- | 螺钉端子 | TP4 |
| J4.3 | GND | 螺钉端子 | TP2 |
| J4.2 | GND | 螺钉端子 | TP9 |
| J4.1 | OUT+ | 螺钉端子 | TP6 |
| J1.1 | VOCM | 螺钉端子 | TP1 |
| J1.2 | GND | 螺钉端子 | 不适用 |