ZHCUAZ5A April 2023 – September 2023
PGA855 是一款精密的高带宽可编程增益仪表放大器,具有全差分输出,经过优化可驱动高性能模数转换器 (ADC) 和全差分输入。PGA855 具有八种二进制增益设置(从 0.125V/V 的衰减增益到最大 16V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。使用 VOCM 引脚单独设置输出共模电压。该器件采用德州仪器 (TI) 的超 β 输入晶体管,这些晶体管可提供超低输入失调电压、漂移、输入偏置电流、输入电压噪声和电压噪声。有关 PGA855 电气特性的完整列表,请参阅 PGA855 低噪声、高带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器 数据表。