ZHCUAZ4 april   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
    1. 1.1 DRV8845 四通道 H 桥电机驱动器
    2. 1.2 DRV8849 双步进驱动器
  5. 2 跳线表和设置
  6. 3 软件设置
  7. 4 基于云的 GUI
  8. 5 本地安装
  9. 6 硬件设置
  10. 7 启动 DRV884x-EVM-GUI 应用程序
  11. 8 GUI 操作 (DRV8845)
  12. 9 GUI 操作 (DRV8849)
  13. 10更新固件
  14. 11修订历史记录

DRV8849 双步进驱动器

DRV8849 是一款适用于工业和消费类应用的双步进电机驱动器。该器件与四个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、每个步进器一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8849 最高可驱动 1.5A 的电流(受电路板设计限制)。DRV8849 使用 STEP/DIR 接口来控制步进电机的方向和步进速率。

提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。