ZHCUAZ4 april   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
    1. 1.1 DRV8845 四通道 H 桥电机驱动器
    2. 1.2 DRV8849 双步进驱动器
  5. 2 跳线表和设置
  6. 3 软件设置
  7. 4 基于云的 GUI
  8. 5 本地安装
  9. 6 硬件设置
  10. 7 启动 DRV884x-EVM-GUI 应用程序
  11. 8 GUI 操作 (DRV8845)
  12. 9 GUI 操作 (DRV8849)
  13. 10更新固件
  14. 11修订历史记录

摘要

本文档是 DRV8845 和 DRV8849 评估模块 (EVM) 以及用于控制 EVM 的 GUI 的用户手册。DRV8845EVM 可用于控制和评估双步进或四路有刷电机驱动器 DRV8845。DRV8849EVM 可用于评估双步进驱动器 DRV8849。本手册详细概述了硬件特性以及如何使用随附的 GUI 来控制 DRV8845EVM 和 DRV8849 EVM。

警告:

EVM 上的高温表面包括驱动器器件 (U5) 及其周围区域。在最高器件规格和高温环境下运行 EVM 时,可能需要使用外部冷却风扇,来更大限度地减少潜在的火灾危险和/或人身伤害。