ZHCUAZ4 april   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
    1. 1.1 DRV8845 四通道 H 桥电机驱动器
    2. 1.2 DRV8849 双步进驱动器
  5. 跳线表和设置
  6. 软件设置
  7. 基于云的 GUI
  8. 本地安装
  9. 硬件设置
  10. 启动 DRV884x-EVM-GUI 应用程序
  11. GUI 操作 (DRV8845)
  12. GUI 操作 (DRV8849)
  13. 10更新固件
  14. 11修订历史记录

本地安装

按照以下说明下载和安装最新版本的 EVM GUI 应用程序:

  1. 通过点击上方图 4-1 中红色箭头所示的下载图标,可以从 TI GUI Composer 库下载 EVM GUI 应用安装程序。

  2. 从该库中,点击最新版本中的下载图标,然后选择适用于您操作系统(Windows、Linux 或 Mac)的安装程序。

  3. 将下载的 .zip 文件解压缩。

  4. 从解压缩文件夹中运行 GUI 安装程序(当前版本的安装程序为 .exe 文件)。如果您尚未安装 GUI Composer Runtime,安装程序将提醒您安装。对于每个操作系统,安装程序的内容可能看起来稍有不同,但很容易理解。

  5. 在完成下一节中的硬件设置后,就可以在本地计算机上运行 GUI 应用程序了。