ZHCUAZ3B April   2023  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能规格汇总
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7相关文档
  11. 8修订历史记录

输出电压设定点

可通过更改电阻器 R5 (RFBT) 和 R6 (RFBB) 的阻值来选择 TPSM863252/7EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。R6 (RFBB) 起始阻值为 10kΩ 或 30kΩ,并使用方程式 1 来计算 R5 (RFBT)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。TPSM863253EVM 具有 3.3V 固定输出电压,无需选择分压电阻器。

方程式 1. R5=R6 ×(Vout-0.6V)0.6V