ZHCUAZ3B April 2023 – September 2023
表 2-1 中提供了 TPSM863252EVM 性能规格的摘要。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 3 | 12 | 17 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.05 | V | ||||
| 运行频率 | VIN = 12V,IO = 3A | 1.2 | MHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 3 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V | 4.2 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 3A | 16 | mVPP | |||