ZHCUAZ3B April 2023 – September 2023 TPSM863252 , TPSM863253 , TPSM863257
在轻负载条件下,TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可通过改变开关频率来实现更高的效率;TPSM863253/7 在 FCCM 模式下运行,可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于轻负载条件下的运行,其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPSM863252,并介绍 TPSM863253/7 不同于 TPSM863252 的一些特性。
TPSM86325x 是一个单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器模块,所需的外部元件很少。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2 MHz 的标称值。TPSM86325x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPSM86325x 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。TPSM86325x 直流/直流同步转换器模块旨在通过 3V 至 17V 的输入电压源支持高达 3A 的连续电流。TPSM863252 输出电压范围为 0.6V 至 10V,TPSM863253 固定输出电压为 3.3V,TPSM863257 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPSM863252EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器模块,可通过 3V 至 17V 的输入在 3A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPSM863252EVM 的性能。
| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPSM863252EVM | VIN = 3 V 至 17 V | 0A 至 3A |
| TPSM863253EVM | VIN = 3.8 V 至 17 V | 0A 至 3A |
| TPSM863257EVM | VIN = 3 V 至 17 V | 0A 至 3A |