ZHCUAZ3B April   2023  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能规格汇总
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7相关文档
  11. 8修订历史记录

输入和输出连接

表 4-1 中所示,TPSM863252EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 4-1 展示了 TPSM863252EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 3A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP4 作为接地基准的情况下,TP3 用于监测输出电压。

GUID-20230320-SS0I-VJRX-1MWW-LKSKJBWXBBBW-low.svg图 4-1 TPSM863252EVM 连接器和跳线布置
表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,3A 时为 1.05V(最大值)
J3PGOOD 的源选择,短接引脚 1 和 2,PG 上拉至 Vout
TP1VIN 正功率点
TP2、TP4GND 功率点
TP3VOUT 正功率点
TP5EN 测试点
TP6开关节点测试点
TP7PGOOD 测试点
TP8环路响应测量测试点
TP9、TP10GND 监测点