ZHCUAY5A april   2017  – april 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA233EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA233EVM 硬件
    1. 2.1 INA233 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台说明
  6. 3INA233EVM 硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 一次性 INA233EVM GUI 软件设置
      1. 3.2.1 硬件要求
      2. 3.2.2 软件安装
    3. 3.3 INA233EVM 跳线设置的配置
    4. 3.4 连接硬件
      1. 3.4.1 系统上电
    5. 3.5 INA233EVM 特性
      1. 3.5.1 J3:I2C VS 控制设置
      2. 3.5.2 J1:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.5.3 J2:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.5.4 外部 I2C 线路以及测试点 SCL 和 SDA
      5. 3.5.5 IN+/IN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.5.6 采样电阻监测器配置
  7. 4INA233EVM 软件概述
    1. 4.1 启动 INA233EVM 软件
    2. 4.2 配置 INA233EVM 软件
      1. 4.2.1 I2C 地址选择
      2. 4.2.2 设置配置寄存器 (MFR_ADC_CONFIG)
        1. 4.2.2.1 设置均值计算模式
        2. 4.2.2.2 设置转换时间
        3. 4.2.2.3 设置工作模式
      3. 4.2.3 设置校准寄存器 (MFR_CALIBRATION)
      4. 4.2.4 设置 MFR_DEVICE_CONFIG 寄存器
      5. 4.2.5 设置 MFR_ALERT_MASK
      6. 4.2.6 设置警告限值寄存器
    3. 4.3 使用 INA233EVM 软件
      1. 4.3.1 读取数据选项卡
      2. 4.3.2 状态寄存器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器映射选项卡
      4. 4.3.4 绘图选项卡
  8. 5INA233EVM 文档
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6Revision History

启动 INA233EVM 软件

INA233 软件可通过 Windows 开始 菜单运行。从“开始”中选择所有程序,然后选择 INA233EVM 程序。

图 4-1 说明了 INA233EVM 正常工作时软件会如何显示。状态栏显示“VDUT On”,“Hardware Connected”栏处于开启状态。

GUID-03FFCD9A-8A4F-4314-9AA5-3FF36EA7E6E6-low.png图 4-1 INA233EVM 软件接口

图 4-2 显示了计算机无法与 EVM 通信时软件接口的外观。状态栏显示“Check SM-USB-DIG-Connection”,“Hardware Connected”指示灯熄灭。如果您收到此错误,请首先检查 USB 电缆两端是否连接正确。如果在 SM-USB-DIG 平台电源之前连接 USB 电缆,也会发生此错误。此错误的另一个可能原因是 PC USB 人机接口设备驱动程序出现问题。确保在插入 USB 电缆时可以识别设备;Windows 生成的确认声音会提示您识别设备。验证所有连接均正确后,按下“Re-Initialize”。随即出现软件接口,如图 4-1 所示。

GUID-5AD9C46F-DC01-4F89-B62C-8FFF325E7C07-low.png图 4-2 INA233EVM 软件:与 SM-USB-DIG 平台的通信错误