ZHCUAY5A april 2017 – april 2023
跳线 J3 用于选择 INA233 电源引脚连接到的引脚。如果 J3 设置为 INT 位置,VS 引脚将连接到从 SM-USB-DIG 平台生成的可切换 VDUT 信号。该电压可设置为 3.3V 或 5V,具体取决于它在软件中的配置方式。当 J2 设置在 INT 位置时,INA233EVM 软件中的 VS 电源按钮能够控制是打开还是关闭 VDUT 电源电压。
当 J2 设置在 EXT 位置时,连接到测试点 VS_EXT 的外部电源可用于为 INA233 提供电源电压。