ZHCUAY5A april   2017  – april 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA233EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA233EVM 硬件
    1. 2.1 INA233 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台说明
  6. 3INA233EVM 硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 一次性 INA233EVM GUI 软件设置
      1. 3.2.1 硬件要求
      2. 3.2.2 软件安装
    3. 3.3 INA233EVM 跳线设置的配置
    4. 3.4 连接硬件
      1. 3.4.1 系统上电
    5. 3.5 INA233EVM 特性
      1. 3.5.1 J3:I2C VS 控制设置
      2. 3.5.2 J1:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.5.3 J2:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.5.4 外部 I2C 线路以及测试点 SCL 和 SDA
      5. 3.5.5 IN+/IN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.5.6 采样电阻监测器配置
  7. 4INA233EVM 软件概述
    1. 4.1 启动 INA233EVM 软件
    2. 4.2 配置 INA233EVM 软件
      1. 4.2.1 I2C 地址选择
      2. 4.2.2 设置配置寄存器 (MFR_ADC_CONFIG)
        1. 4.2.2.1 设置均值计算模式
        2. 4.2.2.2 设置转换时间
        3. 4.2.2.3 设置工作模式
      3. 4.2.3 设置校准寄存器 (MFR_CALIBRATION)
      4. 4.2.4 设置 MFR_DEVICE_CONFIG 寄存器
      5. 4.2.5 设置 MFR_ALERT_MASK
      6. 4.2.6 设置警告限值寄存器
    3. 4.3 使用 INA233EVM 软件
      1. 4.3.1 读取数据选项卡
      2. 4.3.2 状态寄存器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器映射选项卡
      4. 4.3.4 绘图选项卡
  8. 5INA233EVM 文档
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6Revision History

设置工作模式

“Device Config”选项卡包含一个用于选择工作模式的下拉框,如图 4-6 所示。在工作模式下,用户可以将转换更改为触发式或连续式或完全关闭器件,从而限制 INA233 内的计算量。通过 INA233EVM GUI 的“Device Config”选项卡,用户可以设置均值计算模式 (AVG[2:0])、Vbus 转换时间 (VBUSCT[2:0])、Vshunt 转换时间 (VSHCT[2:0]) 和工作模式 (MODE[2:0])。

需要注意的是,为了实现 INA233 的完整功能,必须选择采样电阻和总线的特定配置。如 INA233 数据表中所述,未选择采样电阻和总线的特定配置会禁用该器件的大部分功能。

GUID-679BFEF3-02AD-42DB-8724-A1811B049FB2-low.png图 4-6 配置工作模式