ZHCUAW7D October 2016 – August 2026
连接器 J6 为 APPSFPGA 提供八个通用 I/O 引脚。
| 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 | 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5V | NC | 6 | GPIO_A3 | AH19 |
| 2 | GPIO_A7 | AG12 | 7 | GPIO_A2 | AF19 |
| 3 | GPIO_A6 | AH12 | 8 | GPIO_A1 | AF20 |
| 4 | GPIO_A5 | AG16 | 9 | GPIO_A0 | AG20 |
| 5 | GPIO_A4 | AG17 | 10 | GND | NC |