ZHCUAU2 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 套件内容
  5. 2TMP4718EVM 硬件概览和设置
    1. 2.1 电路板连接器和元件
      1. 2.1.1 编程接头
      2. 2.1.2 按钮开关
      3. 2.1.3 状态 LED
      4. 2.1.4 远程 BJT
    2. 2.2 EVM 运行条件
  6. 3TMP4718EVM 软件概述
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 软件操作
      1. 3.2.1 “Home”选项卡
      2. 3.2.2 “Data Capture”选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 “Collateral”选项卡
  7. 4原理图、电路板布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单

物料清单

表 4-1 物料清单 (BOM)
名称 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

C1、C8

2

2.2µF

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

402

GRM155R61C225KE11D

MuRata(村田)

C2、C10

2

10µF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

603

C1608X5R1A106M080AC

TDK

C3、C4

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

402

C0402C100K4GACTU

Kemet(基美)

C5、C16、C17、C18

4

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

402

LMK105BJ104KV-F

Taiyo Yuden(太阳诱电)

C9

1

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402

402

ATC530L104KT16T

AT Ceramics

C11,C12,C13

3

0.47µF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

402

JMK105B7474KVHF

Taiyo Yuden(太阳诱电)

C15

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

402

CL05B222JB5NNNC

Samsung Electro-Mechanics(三星电机)

D1

1

4.3V

二极管,齐纳,4.3V,300mW,SOD-523

SOD-523

BZT52C4V3T-7

Diodes Inc.

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED,绿色,0603

SML-LX0603GW-TR

Lumex(鲁美科思)

D3

1

6.2V

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

SOD-523

BZT52C6V2T-7

Diodes Inc.

D4、D5、D6

3

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

LED_0603

150060SS75000

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J1

1

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

USB Type-A 直角

48037-1000

Molex(莫仕)

L1

1

220Ω

铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402

402

BLM15AG221SN1D

MuRata(村田)

Q1

1

40V

晶体管,NPN,40V,0.2A,SOT-523

SOT-523

MMBT3904T-7-F

Diodes Inc.

R1

1

100kΩ

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2GEJ104X

Panasonic

R2、R19

2

1.0kΩ

电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2GEJ102X

Panasonic(松下)

R3,R4

2

22 Ω

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2GEJ220X

Panasonic

R5

1

1.00MΩ

电阻,1.00MΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

RMCF0402FT1M00

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R6

1

1.50kΩ

电阻,1.50kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

RMCF0402FT1K50

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R7

1

47Ω

电阻,47Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2GEJ470X

Panasonic(松下)

R8、R9

2

4.7kΩ

电阻,4.70k,1%,0.1W,0402

402

ERJ-2RKF4701X

Panasonic

R12

1

110Ω

电阻,110Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2RKF1100X

Panasonic(松下)

R13、R14

2

1.0kΩ

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-071KL

Yageo(国巨)

R15、R18

2

电阻,0,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay-Dale(威世达勒)

R16,R17

2

10.5kΩ

电阻,10.5kΩ,1%,0.063W,0402

402

RC0402FR-0710K5L

Yageo America

R20

1

33.0kΩ

电阻,33.0kΩ,1%,0.063W,0402

402

RC0402FR-0733KL

Yageo America

S1

1

开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT

开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm

CHS-01TB

Copal Electronics(科宝电子)

SW1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

3.9x2.9mm

PTS820 J20M SMTR LFS

C&K Components

U1

1

1°C 高精度温度传感器

VSSOP8

TMP4718ADGKR

德州仪器 (TI)

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U4

1

双路反相器,DCK0006A (SOT-SC70-6)

DCK0006A

SN74LVC2G04DCKR

德州仪器 (TI)

U5、U7

2

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DCK0005A

TLV70033DCKR

德州仪器 (TI)

U6

1

16 位超低功耗微控制器,96KB 闪存,6KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

RGC0064B

MSP430F5528IRGCR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶体,24MHz,SMD

2x1.6mm

XRCGB24M000F2P00R0

MuRata

C14

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-5%,X7R,0402

402

C0402C102J3RACTU

Kemet

J2

0

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

Q2

0

-40 V

双极 (BJT) 晶体管 PNP 40V 200mA 250MHz 150mW 表面贴装 SOT-523

SOT523

MMBT3906T-7-F

Diodes Inc.