ZHCUAU2 march 2023
TMP4718EVM 通过 USB 连接器获得供电。LDO 将 USB 供电的 5V 电压转换为 3.3V 供 TMP4718 和 MSP430 使用。EVM 可直接插入 PC 或笔记本电脑的 USB 端口,或可使用适当的 USB 电缆连接到笔记本电脑的 USB 端口。EVM 的控制器和器件侧具有不同的温度限值,如表 2-2 所示。这些温度限值由控制器上的板载 MSP430 和分接点上的 TMP4718 IC 设置。
| 板部分 | 条件 | 温度范围 |
|---|---|---|
| 控制器板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围(TA) | –40°C 至 125°C |
| 绝对最大结温值 (TJ) |
95°C |
|
| TMP4718 分线板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围(TA) | –40°C 至 125°C |
| 绝对最大结温值 (TJ) | -55°C 至 150°C |