ZHCUAU2 march 2023
TMP4718EVM 有多个 LED 可随时显示该板的状态。为 VDD 网络供电后,绿色 LED D2 亮起。VDD 网络直接连接到 TMP4718 的引脚 1。红色 LED D6 是 MSP430F5526 的状态 LED。表 2-1 总结了 D6 的功能。
| D6 LED 状态 | 含义 |
|---|---|
|
关闭 |
USB2ANY 控制器未通电,或仍处于初始化状态 |
|
闪烁 |
USB2ANY 控制器已通电但未连接 |
|
打开 |
USB2ANY 控制器已连接 |
当相应的 ALERT 和 T_CRIT 器件引脚生效时,ALERT 和 T_CRIT LED 会亮起。通过使用 ALERT 和 T_CRIT 上拉电阻值可以调整远程和本地 T_CRIT 限值的默认值。TMP4718EVM 在 ALERT 和 T_CRIT 上具有 10.5kΩ 的上拉电阻,因此会将寄存器 0x19 和 0x20 的默认值设置为 0x65 (101°C)。更多有关可调 T_CRIT 限值的信息,请参阅 TMP4718 数据表。