ZHCUAT1A February   2022  – July 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2EVM 快速入门
  5. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  6. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源电路原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5B33216 和输入基准输入 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  7. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  8. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面
  9. 7修订历史记录

EVM 物料清单

表 5-1 EVM 物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

器件型号

制造商

C1、C2、C7、C8、C9、C13、C22、C23、C24、C32、C38、C44、C47、C50、C53、C56、C59、C62、C63、C64、C65、C66、C79、C97、C129、C130

26

10uF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

C1608X5R1A106M080AC

TDK

C6、C21、C41

3

1µF

电容,陶瓷,1uF,10V,+/-10%,X5R,0603

C0603C105K8PACTU

Kemet

C10、C27

2

47µF

电容,陶瓷,47µF,10V,±20%,X5R,0805

GRM21BR61A476ME15L

MuRata

C28、C31、C34、C37、C40、C43、C46、C49、C52、C55、C58、C67、C70、C71、C72、C78、C80、C82、C96、R40

20

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603

C0603C104J3RACTU

Kemet

C30、C33、C36、C39、C42、C45、C48、C51、C54、C57、C60

11

0.1µF

电容,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X5R,0402

C1005X5R1A104K050BA

TDK

C61

1

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603

C1608X7R1H104K080AA

TDK

C75、C141

2

0.47µF

电容,陶瓷,0.47μF,10V,+/-10%,X7R,0603

GRM188R71A474KA61D

MuRata

C89、C132、C133、C137、C138、C142、C143、C144

8

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-5%,X7R,0603

C0603C104J4RACTU

Kemet

C90、C154、C155、C156

4

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-5%,X7R,0603

C0603C103J5RACTU

Kemet

C98、C100、C101、C102、C103、C104、C105、C106、C107、C108、C109、C110、C111、C112、C113、C114、C115、C116、C117、C118、C119、C120、C121、C122、C123、C124、C125、C126、C127、C128

30

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C131

1

22uF

电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0805

LMK212BJ226MG-T

Taiyo Yuden

C134、C140

2

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

06035A221FAT2A

AVX

C135、C136

2

30pF

电容,陶瓷,30pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

GRM1885C2A300JA01D

MuRata

C139

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603

C0603C222K5RACTU

Kemet

C500

1

47µF

电容,钽,47uF,35V,+/-10%,0.3Ω,SMD

T495X476K035ATE300

Kemet

C501、C502、C503、C508、C509、C510

6

22µF

电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S,0805

C2012X7S1A226M125AC

TDK

C504、C507、C514、C516

4

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E222KA01D

MuRata

C505、C506

2

10µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7S 0805(公制 2012)

C2012X7S1E106K125AC

TDK

C511

1

电容,陶瓷,270PF,50V,NP0,0402

UMK105CG271JV-F

Taiyo Yuden

C512

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

C1608X7R1E474K080AE

TDK

C513、C515

2

10µF

电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X7R,0603

GRM188Z71A106MA73D

MuRata

D1、D2

2

20V

二极管,肖特基,20V,2A,SMA

B220A-13-F

Diodes Inc.

D3、D4、D5、D12

4

绿色

LED,绿色,SMD

LTST-C190GKT

Lite-On

D6

1

红色

LED,红色,SMD

LTST-C170KRKT

Lite-On

D7、D9、D10

3

黄色

LED,黄色,SMD

LTST-C170KSKT

Lite-On

D8

1

30V

二极管,肖特基,30V,0.2A,SOT-23

BAT54-7-F

Diodes Inc.

FB1、FB2、FB3、FB4、FB5、FB6、FB7、FB8、FB9、FB10、FB11

11

220Ω

铁氧体磁珠,220Ω @ 100MHz,2.5A,0603

BLM18SG221TN1D

MuRata

FB12

1

300Ω

铁氧体磁珠,300Ω @ 100MHz,0.4A,1.6x0.8x0.95mm

LI0603D301R-10

Laird-Signal Integrity Products

FB13

1

60Ω

铁氧体磁珠,60Ω(100MHz 时),3.5A,0603

MPZ1608S600ATAH0

TDK

FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4、H5、H6

6

BUMPER CYLIN 0.312" DIA

SJ61A6

3M

J4、J6、J7、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J20、J21、J22、J23、J24、J25、J26、J27、J28、J29、J30、J31、J32、J33、J34、J35、J36、J37、J38、J39、J40

35

连接器,SMA,插孔,直式,边缘安装

CON-SMA-EDGE-S

RF Solutions Ltd.

J8

1

连接器,SMA,TH

142-0701-201

Cinch Connectivity

J41

1

连接器,插口,Mini-USB Type B,R/A,顶部安装 SMT

1734035-2

TE Connectivity

J42

1

接头,2.54mm,15x2,金,SMD

HTST-115-01-L-DV

Samtec

J500

1

端子块,3.5mm,5x1,镀锡,TH

393570005

Molex

JP1、JP2、JP4

3

接头,2.54mm,3x2,金,SMT

61000621121

Wurth Elektronik

JP5

1

连接器接头表面贴装 14 位 0.100"(2.54mm)

54202-G0807LF

Amphenol ICC

L500、L502、L503

3

磁珠电感器 BLE 系列,8A

BLE18PS080SN1

Murata

L501

1

电感器功率屏蔽线绕 2.2uH 20% 1MHz 复合 8.7A 15mΩ DCR 汽车 T/R

XGL4030-222MEC

Coilcraft

LBL1

1

热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

THT-14-423-10

Brady

Q1、Q3、Q4、Q5

4

50V

MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23

BSS138

Fairchild Semiconductor

Q2

1

25V

MOSFET,N 沟道,25V,0.22A,SOT-23

FDV301N

Fairchild Semiconductor

R1、R3、R8

3

23.2k

电阻,23.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060323K2FKEA

Vishay-Dale

R2、R5、R9

3

13.3k

电阻,13.3k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060313K3FKEA

Vishay-Dale

R6、R7、R10、R80、R81、R83、R84、R87、R89、R91、R93、R95、R97、R98、R100、R102、R104、R106、R107、R108、R110、R112、R114、R116、R118、R120、R123、R124、R126、R128、R130、R132

32

0

电阻,0Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

RK73Z1ETTP

KOA Speer

R11、R12、R16、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23、R25、R41、R52、R55、R61、R64、R66、R71、R73、R150、R151、R152、R153、R154、R155、R156、R157、R158、R163、R164、R212

31

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R13、R14、R15、R54、R56、R67、R74

7

470

电阻,470,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW0603470RJNEA

Vishay-Dale

R26、R27、R30、R31、R33、R34、R37、R38

8

0

电阻,0,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay-Dale

R32

1

51

电阻,51,5%,0.0625W,0402

RC0402JR-0751RL

Yageo America

R43、R144、R146

3

33

电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040233R0JNED

Vishay-Dale

R44、R500

2

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R51、R63、R68、R70

4

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R53、R65、R69、R72

4

3.9k

电阻,3.9kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06033K90JNEA

Vishay-Dale

R57、R58

2

1.5k

电阻,1.5k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06031K50JNEA

Vishay-Dale

R62

1

100k

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW0603100KJNEA

Vishay-Dale

R76、R159、R160

3

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06031K00JNEA

Vishay-Dale

R77

1

100

电阻,100,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

ESR03EZPJ101

Rohm

R145、R148、R165

3

33k

电阻,33k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060333K0JNEA

Vishay-Dale

R147

1

1.5k

电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04021K50JNED

Vishay-Dale

R149

1

1.2MΩ

电阻,1.2M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06031M20JNEA

Vishay-Dale

R161、R162、R166

3

510

电阻,510,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW0603510RJNEA

Vishay-Dale

R168、R170、R171、R172、R173、R174

6

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2RKF49R9X

Panasonic

R201、R202、R203

3

47k

电阻,47kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060347K0JNEA

Vishay-Dale

R206、R208、R209、R210、R211

5

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R501

1

5.60k

电阻,5.60k,0.1%,0.1W,0603

RG1608P-562-B-T5

Susumu Co Ltd

R502

1

18.2k

电阻,18.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060318K2FKEA

Vishay-Dale

R504

1

1.80k

电阻,1.80k,0.1%,0.1W,0603

RT0603BRD071K8L

Yageo America

S1、S2、S4

3

开关,单刀单掷,4 位置,顶部驱动,SMT

219-4LPST

CTS Electrocomponents

S3

1

开关,滑动式,单刀单掷,2 极,SMT

219-2LPST

CTS Electrocomponents

S5、S6

2

开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMT

FSM4JSMA

TE Connectivity

SH1、SH2、SH4、SH5、SH6

5

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

SNT-100-BK-G

Samtec

TP2、TP5、TP41

3

测试点,微型,红色,TH

5000

Keystone

TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26

8

测试点,微型,黑色,TH

5001

Keystone

TP31、TP32、TP33、TP34、TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40

10

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U1

1

适用于无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器

LMK5B33414RGCR

德州仪器 (TI)

U5

1

单路 2 输入异或门,DBV0005A (SOT-23-5)

SN74LVC1G86DBVR

德州仪器 (TI)

U6

1

适用于 RF 和模拟电路的 150mA 超低噪声 LDO(无需旁路电容),NGF0006A (WSON-6)

LP5900SD-3.3/NOPB

德州仪器 (TI)

U7

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U8

1

25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

MSP430F5529IPN

德州仪器 (TI)

U9、U10、U11

3

800mA 超低噪声、高 PSRR LDO,DNT0012B (WSON-12)

LP38798SD-ADJ/NOPB

德州仪器 (TI)

U500

1

3A 低噪声和低纹波降压转换器,RPU0010A (VQFN-10)

TPS62913RPUT

德州仪器 (TI)

Y1

1

SMD TCXO 7.0 * 5.0 48.000000MHz

7N48071001

TXC

Y6

1

晶体,24.000MHz,20pF,SMD

ECS-240-20-5PX-TR

ECS Inc.

C29、C35

0

10uF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

C1608X5R1A106M080AC

TDK

C68、C73、C76

0

0.047uF

电容,陶瓷,0.047µF,25V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805

C0805C473J3GACTU

Kemet

C69、C74、C77

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,C0G/NP0,1210

C3225C0G1H104J250AA

TDK

C81、C83、C84、C85、C87

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603

C0603C104J3RACTU

Kemet

C86、C88、C91、C95

0

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

06035A101JAT2A

AVX

C92、C93、C94

0

33pF

电容,陶瓷,33pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

06031A330JAT2A

AVX

D11

0

7.5V

二极管,齐纳二极管,7.5V,550mW,SMB

1SMB5922BT3G

ON Semiconductor

J2、J3、J5

0

连接器,SMA,插孔,直式,边缘安装

CON-SMA-EDGE-S

RF Solutions Ltd.

R24

0

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R28、R35、R39

0

51

电阻,51,5%,0.0625W,0402

RC0402JR-0751RL

Yageo America

R29、R36

0

100

电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW0603100RFKEA

Vishay-Dale

R42

0

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060349R9FKEA

Vishay-Dale

R45、R75

0

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R46、R47、R48、R49、R50

0

33

电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040233R0JNED

Vishay-Dale

R59、R60

0

1.5k

电阻,1.5k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06031K50JNEA

Vishay-Dale

R78、R79、R82、R85、R86、R88、R90、R92、R94、R96、R99、R101、R103、R105、R109、R111、R113、R115、R117、R119、R121、R122、R125、R127、R129、R131、R133、R134、R135、R136、R137、R138、R139、R140、R141、R142、R143、R167、R169、R175、R176、R177、R178、R179、R180、R181、R182、R183、R184、R185、R186、R187、R188、R189、R190、R191、R204、R205

0

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2RKF49R9X

Panasonic

R192、R193

0

100

电阻,100,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402100RFKED

Vishay-Dale

R207

0

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

RC0603JR-070RL

Yageo

TP1、TP4、TP7、TP501

0

测试点,微型,红色,TH

5000

Keystone

TP30

0

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U4

0

CDC64XX-2520,DLF0006A (VSON-6)

CDC64XX-2520

德州仪器 (TI)

Y2

0

晶体,48MHz,15pF,SMD

8W48072003

TXC Corporation

Y3

0

晶体、密封锁定 50MHz、15pF、SMD

7X-50.000MBB-T

TXC Corporation

Y4

0

MERCURY+ 38.88MHz OCXO CMOS 振荡器 2.7 ~ 5V 4-SMD

ROM9070PA

Rakon

Y5

0

标准 OCXO 10MHz 频率

ROX2522S4

Rakon