ZHCUAT1A February 2022 – July 2022
LMK5B33216 的逻辑 I/O 引脚支持不同的功能,具体取决于 POR 时 GPIO1 输入电平选择的器件启动模式。
默认逻辑输入引脚状态由板载上拉或下拉电阻器决定,但某些输入引脚可由 MCU 输出或 DIP 开关控制驱动为高电平或低电平状态。MCU 可通过运行 TICS Pro 软件的 PC 进行控制,从而通过 I2C 或 SPI 对器件寄存器进行编程,并驱动 LMK5B33216 逻辑输入。要使 MCU 能够控制引脚输入,与受控 GPIO 相关的 DIP 开关的 SW[2] 必须设置为 ON。
请参阅表 3-3,了解器件启动模式的逻辑引脚映射表。