ZHCUAS1 December   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TDP0604 EVM?
    2. 1.2 TDP0604 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23

本地 I2C 访问

通过 J5 连接器可以访问 TDP0604 的本地 I2C 信号。TDP0604 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平。TDP0604 VIO 引脚用于选择以下 2 电平控制引脚使用的电压电平:LV_DDC_SDA、LV_DDC_SCL、SCL/CFG0 和 SDA/CFG1。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TDP0604 LVCMOS 电平。

可通过 J5 连接独立式外部 I2C 主机,以进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。该 I2C 主机控制器的示例脚本应要求提供。

可通过 EVM 跳线 JMP8 修改 TDP0604 的目标 I2C 地址。请参阅 TDP0604 ADR/EQ 引脚设置及其相应的 I2C 地址。有关 7 位 I2C 目标地址选项,请参阅 TDP0604 数据表。

表 2-4 Aardvark I2C (J5) 引脚排列
J5 引脚编号 说明 J5 引脚编号 说明
1 SCL_CTL 2 GND
3 SDA_CTL 4 NC
5 NC 6 NC
7 NC 8 NC
9 NC 10 GND