ZHCUAS1 December 2021
EVM 上提供了一个直流桶形插孔 (J9),可连接 5V 壁式电源适配器。直流桶形插孔 (CUI Inc. PJ-202AH) 的内径为 2.1mm,外径为 5.5mm。+5V 电源的尖端必须为正极。满足上述要求且电流至少为 1.5A 的 +5V 电源可用于为 TDP0604 EVM 供电。当 SW2 设置到位置 1 时,为 EVM 供电。
或者,也可以使用 USB Micro 电缆将主机连接到 J13 USB Micro B 连接器,并将 SW2 设置到位置 3。