ZHCUAS1 December   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TDP0604 EVM?
    2. 1.2 TDP0604 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23

启用或复位

有三个器件启用或复位选项与 EVM 配合使用。

  1. 监控器电路选项。这是 EVM 上的默认配置。使能 (EN) 信号保持低电平,直到 3.3V 稳压器的电源正常 (REG_PG) 信号达到稳定的高电压电平,然后释放高电平。
  2. RC 时序选项。C26 外部电容器和内部电阻器用于控制器件上电后的 EN 引脚斜坡时间。默认情况下,C26 是 DNI(不安装 选项)。需要安装 C26 并且需要卸载 R77,才能启用该选项。
  3. 外部控制选项。提供了一个按钮 (SW1) 来手动控制 EN 引脚。