ZHCUAQ4 January 2023 LMR43620-Q1
德州仪器 (TI) LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR43620-Q1 宽输入降压转换器的运行情况和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620RQ5EVM-400 具有 5V 输出电压和 400kHz 开关频率。其他特性、详细说明和可用选项,请参阅数据表。
| EVM | U1 | 频率 | 展频 | 电流 | 引脚 1 修整 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR43620RQ5EVM-400 | LMR43620RS5QRPERQ1 | 400kHz | 被启用 | 2A | RT |