ZHCUAP2B
april 2022 – april 2023
LM5177
1
LM5177 宽 VIN 降压/升压控制器 EVM
商标
1
特性
2
连接器、测试点和选择开关说明
2.1
连接器说明
2.2
跳线说明
2.3
测试点说明
2.4
选择开关说明
2.4.1
S1 和 S2 CFG 设置
3
测试装置和过程
3.1
测试设置
3.2
测试步骤
3.3
注意事项
4
测试数据和性能曲线
4.1
热性能
4.2
效率
4.3
稳态波形
4.4
阶跃负载响应
5
原理图
6
可选元件
7
电路板布局
8
物料清单
9
修订历史记录
4.4
阶跃负载响应
图 4-17
负载阶跃(V
IN
= 7V,I
OUT
= 2A 至 4A)
图 4-19
负载阶跃(V
IN
= 12V,I
OUT
= 2A 至 5A)
图 4-21
负载阶跃(V
IN
= 24V,I
OUT
= 2A 至 5A)
图 4-18
负载阶跃(V
IN
= 8V,I
OUT
= 2A 至 4A)
图 4-20
负载阶跃(V
IN
= 18V,I
OUT
= 2A 至 5A)
图 4-22
负载阶跃(V
IN
= 36V,I
OUT
= 2A 至 5A)